Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVU-80-15-P-A

156569

GTIN 4052568118334

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné