Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVU-100-30-P-A

156581

GTIN 4052568118457

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
30 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné