Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Classic

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Kompaktný valec ADVUL-100-15-P-A

156922

GTIN 4052568121723

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
15 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače