Kompaktný valec AEVU-20-25-P-A
156944
GTIN 4052568121877
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
171 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné