Kompaktný valec AEVUZ-25-10-P-A
157222
GTIN 4052568124359
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
jednočinný - ťažný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
221 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné