Dvojpiestový valec DPZ-32-40-P-A
159819
GTIN 4052568127138
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
966 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače