Dvojpiestový valec DPZJ-25-25-P-A-S2
159960
GTIN 4052568127909
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
452 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače