Plochý valec DZF-12- -A-P-A-S6
161223
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
12 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné