Plochý valec DZF-32- -A-P-A-S6

161262

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné