Plochý valec DZF-32-80-A-P-A

161267

GTIN 4052568128791

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné