Plochý valec DZF-40-125-A-P-A
161284
GTIN 4052568128920
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné