Plochý valec DZF-50-50-A-P-A
161296
GTIN 4052568129002
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné