Plochý valec DZF-63-80-A-P-A
161312
GTIN 4052568129125
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné