Normalizovaný valec DNC-40- -PPV-A
163336
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
2 mm - 2000 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách