Upozornenie: K dispozícii je novší produkt

Tu sú ďalšie produkty z rovnakej kategórie: Pneumatické pohony

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Festo.

Normalizovaný valec DNC-40-50-PPV-A

163339

GTIN 4052568004637

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách