Normalizovaný valec DNC-125-200-PPV-A
163504
GTIN 4052568134983
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
200 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách