Normalizovaný valec DNC-125-25-PPV
163511
GTIN 4052568135034
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách