Normalizovaný valec DSBG-32-80-PPVA-N3

1638845

GTIN 4052568016968

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách