Plochý valec DZF-18- -P-A-S6

164014

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
18 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
153 N
Zdvih
1 mm - 200 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné