Plochý valec DZF-32-10-P-A
164039
GTIN 4052568136468
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
483 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné