Plochý valec DZF-40- -P-A-S2

164051

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
633 N
Zdvih
1 mm - 320 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné