Plochý valec DZF-50-40-P-A

164069

GTIN 4052568136703

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné