Normalizovaný valec DSBG-32-25-PPSA-N3

1645460

GTIN 4052568243357

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
32 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
415 N - 483 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh