Normalizovaný valec DSBG-63-160-PPVA-N3

1646746

GTIN 4052568243982

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
160 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách