Normalizovaný valec DSBG-80-25-PPVA-N3

1646771

GTIN 4052568244163

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách