Normalizovaný valec DSBG-80-40-PPSA-N3

1646786

GTIN 4052568244293

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh