Normalizovaný valec DSBG-100-400-PPVA-N3
1646811
GTIN 4052568017101
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
400 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách