Plochý valec EZH-10/40-40-A-B
164990
GTIN 4052568012984
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
22 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
205 N
Zdvih
40 mm
Tlmenie
bez tlmenia