Plochý valec EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN 4052568073633

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
6 mm - ekvivalentný priemer
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
10 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
bez tlmenia