Minisuport SLF-16-20-P-A
170512
GTIN 4052568139186
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače