Vodiaci valec DFM-16-25-P-A-GF
170834
GTIN 4052568139629
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
121 N
Zdvih
25 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače