Vodiaci valec DFM-12-20-P-A-KF
170900
GTIN 4052568139940
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
12 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
68 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače