Vodiaci valec DFM-40-100-P-A-KF
170942
GTIN 4052568013547
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače