Normalizovaný valec DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R

1775260

GTIN 4052568247027

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
50 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1178 N
Zdvih
50 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách