Normalizovaný valec DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R
1776047
GTIN 4052568247164
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách