Normalizovaný valec DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R
1776054
GTIN 4052568247232
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách