Normalizovaný valec DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R
1779434
GTIN 4052568247515
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
80 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh