Normalizovaný valec DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R
1779435
GTIN 4052568247522
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh