Normalizovaný valec DSBF-C-63- -PPSA-N3-R

1780600

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
1 mm - 2800 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh