Normalizovaný valec DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R

1781065

GTIN 4052568247904

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
100 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh