Normalizovaný valec DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R
1781066
GTIN 4052568247911
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh