Normalizovaný valec DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R

1782828

GTIN 4052568248154

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh