Normalizovaný valec DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R

1782834

GTIN 4052568248215

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
100 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4712 N
Zdvih
500 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh