Systém merania dráhy MME-MTS-750-TLF-AIF

178304

GTIN 4052568144081

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Zdvih
750 mm
Princíp merania dráhy
digitálne
Výstupný signál
CAN protokol typ SPC-AIF
Rozlíšenie dráhy
0.01 mm
Elektrický prípoj
6-pólový - Zástrčka - Podľa DIN 45322 - okrúhly tvar