Normalizovaný valec DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R

1785020

GTIN 4052568248307

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
250 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách