Normalizovaný valec DSBC-125-400-PPSA-N3

1804672

GTIN 4052568248710

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
400 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh