Normalizovaný valec DSBC-125-125-PPVA-N3

1804961

GTIN 4052568248789

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
125 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách