Vodiaca minijednotka DFC-6-10-P-A-GF
189456
GTIN 4052568150013
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Priemer piestu
6 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
17 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače