Normalizovaný valec DNC-40-20-PPV-A
1922623
GTIN 4052568249922
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
40 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
754 N
Zdvih
20 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách