Normalizovaný valec DSBG-160-200-PPVA-N3

2029469

GTIN 4052568250614

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
160 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
12064 N
Zdvih
200 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách